Nieuw

BKIS, buitenhoek, 12,5 mm gipsplaat, verkeerswit BKIS121303E9016

EAN-nummer
4012740993968
Verpakking
1 set
Artikelgroep
1D1
Brutoprijs
€ 51,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    12,50 mm
  • Breedte
    130 mm
  • Lengte
    250 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor gips­plaat­dikte
    12,5 mm
  • Geschikt voor 1- of 2-lijns variant
    Enkel­lijns
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    BKIS 12x130/230

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.