The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • BKA500800Q12

Deksel voor BKF/BKW 500x800mm gestanst Q12 244x244mm BKA500800Q12

EAN-nummer
4012002236581
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Deksel voor BKF/BKW 500x800mm gestanst Q12 244x244mm

BKA500800Q12

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (9)
Previous
Previous
VQ12129005
VQ12129005
Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking
€ 176,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VQ12127011
VQ12127011
Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 12mm vloerafdekking
€ 176,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VQ12059005
VQ12059005
Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 5mm vloerafdekking
€ 176,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VQ12057011
VQ12057011
Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 176,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VEQ1212E
VEQ1212E
Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking
€ 980,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VDQ12057011
VDQ12057011
Deksel Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 88,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • VQ12129005

    Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 176,00  / Stuk*
  • VQ12127011

    Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 176,00  / Stuk*
  • VQ12059005

    Installatiedoos Q12 244x244mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 176,00  / Stuk*
  • VQ12057011

    Installatiedoos Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 176,00  / Stuk*
  • VEQ1212E

    Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking

    € 980,00  / Stuk*
  • VDQ12057011

    Deksel Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 88,20  / Stuk*
  • VDQ12059005

    Deksel Q12 244x244mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 88,20  / Stuk*
  • VDQ12127011

    Deksel Q12 244x244mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 88,20  / Stuk*
  • VDQ12129005

    Deksel Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 88,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    470 mm
  • Materiaal­dikte
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Kwadraat­vorm
  • Aantal monta­ge-­ope­ningen
    1
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKA500800Q12 | Hager Nederland

    Afbeelding BKA500800Q12

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BKA500800Q12 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad BKA500800Q12

    Deksel voor BKF/BKW 500x800mm gestanst Q12 244x244mm

    PDF
  • Technische appendix (enkel product)

    Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Nederland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Afbeelding EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group