Vervallen

Deksel voor BKF/BKW 500x800mm gestanst GBZ rond 50mm BKA500800GBZ

EAN-nummer
4012002236550
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    800 mm
  • Breedte
    470 mm
  • Dikte materiaal
    3 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Rond
  • Aantal monta­ge­o­pe­ningen
    1
Desk­sel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja
  • Deksel­be­ves­ti­ging klem­mend
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding BKA500800GBZ | Hager Nederland

    Afbeelding BKA500800GBZ

  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.