BKA250800E04

Deksel voor BKF/BKW 250x800mm gestanst E04 147x247mm
Bestelnummer
BKA250800E04
EAN-nummer
4012002236260
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A2
Brutoprijs
€ 82,30 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 800 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 250 mm
    • Materiaaldikte
      • 3 mm
  • Deksel, Deur
    • Dekselbevestiging borgend
      • nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • Staal
    • Oppervlaktebehandeling
      • verzinkt
  • Montage
    • Aantal montage-openingen
      • 1
    • Montageopening
      • Voor cassette
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor BKA250800E04

  • BIM-model

  • BIM models for BKA250800E04

    ZIP
    144 MB
  • BIM Revid model voor BKA250800E04

    ZIP
    144 MB
  • ZIP
    9 MB
  • ZIP
    9 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for BKA250800E04

    PDF
    43 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.