The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • BA70402
    EAN-nummer
    4012740878708
    Verpakking
    28 meter
    Artikelgroep
    1T1
    • Bedra­dingskanalen pvc

    BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs BA70402

    Brutoprijs
    € 3,55
    / meter *
    € 3,55
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs

    BA70402

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      40 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Deksel­breedte
      40 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    • Gere­la­teerde Series
      BA7 40x40, BA7 60x40, BA7 80x40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70402
    PDF
    Hager RoHS report BA70402
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BA70402 | Hager Nederland

      Afbeelding BA70402

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA70402 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BA70402

      BA7, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 40 mm hoog, grijs

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA68010007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x100 mm, grijs
      BA68010007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x100 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 36,10
      / meter *
      € 36,10
      / meter *
    • 2
      BA68004007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x40 mm, grijs
      BA68004007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 21,90
      / meter *
      € 21,90
      / meter *
    • 3
      BA68006007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x60 mm, grijs
      BA68006007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 25,30
      / meter *
      € 25,30
      / meter *
    • 4
      BA68008007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x80 mm, grijs
      BA68008007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 33,00
      / meter *
      € 33,00
      / meter *
    • 5
      BA68002507030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x25 mm, grijs
      BA68002507030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
      Brutoprijs
      € 19,00
      / meter *
      € 19,00
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group