BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, blauw BA6800600BLAUB
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afstandbus 2 producten beschikbaar -
Popnageltang 3 producten beschikbaar -
Schroefrozet 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Uitbreektang 1 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte84 mm
-
Breedte60 mm
-
Lengte2000 mm
-
Sleufbreedte4 mm
-
Sleufbreedte6 mm
-
Binnendoorsnede5293 - 5293 mm²
-
Afdekking in leveringsomvangJa
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurBlauw
-
Is zelfdovendJa
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
-
BrandbeveiligingsklasseM1
-
FlexibelNee
-
ZijwandSleuf
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
KruipstroomvastJa
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BA6800600BLAUB
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BA6800600BLAUB
BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, blauw
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB