The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • BA66002507030O
    EAN-nummer
    4012740102520
    Verpakking
    60 meter
    Artikelgroep
    1T1
    • Bedra­dingskanalen pvc

    BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 60x25mm, grijs BA66002507030O

    Brutoprijs
    € 13,50
    / meter *
    € 13,50
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 60x25mm, grijs

    BA66002507030O

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afstandbus 2 producten beschikbaar
    • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
    • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
    • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afstandbus
    • Popna­gel­tang
    • Schroef­rozet
    • Gereed­schap
    • Uitbreek­tang
    • M51592

      Afstandhouder 12 mm

      € 0,73  / Stuk*
    • M5159

      Afstandhouder 20 mm

      € 0,81  / Stuk*
    • L5264SCHW

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

      € 97,00  / Stuk*
    • L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      € 88,00  / Stuk*
    • L5262GRAU

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

      € 88,20  / Stuk*
    • M5164

      Kraagring M3/M5

      € 0,19  / Stuk*
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 217,00  / Stuk*
    • L6490

      Uitbreektang voor bedradingskanaal

      € 203,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      64 mm
    • Breedte
      31 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      4 mm
    • Sleuf­breedte
      6 mm
    • Binnen­door­snede
      1829 - 1829 mm²
    Samen­stel­ling
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
      V0
    Veilig­heid
    • Brand­be­vei­li­gings­klasse
      M1
    Uitvoe­ring
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kruip­stroom­vast
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration BA66002507030O
    PDF
    RoHS report BA66002507030O
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BA66002507030O | Hager Nederland

      Afbeelding BA66002507030O

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BA66002507030O | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BA66002507030O

      BA6, bedradingskanaal + deksel zonder bodemperforatie 60x25mm, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA68008007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x80 mm, grijs
      BA68008007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 33,00
      / meter *
      € 33,00
      / meter *
    • 2
      BA68002507030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x25 mm, grijs
      BA68002507030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
      Brutoprijs
      € 19,00
      / meter *
      € 19,00
      / meter *
    • 3
      BA68004007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x40 mm, grijs
      BA68004007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 21,90
      / meter *
      € 21,90
      / meter *
    • 4
      BA68006007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x60 mm, grijs
      BA68006007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 25,30
      / meter *
      € 25,30
      / meter *
    • 5
      BA66020007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 60x200 mm, grijs
      BA66020007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 60x200 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 56,10
      / meter *
      € 56,10
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group