B kabelkanaal + deksel 80x60 mm, grijs B8006007030B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Geluidsisolatie 1 producten beschikbaar -
Gereedschap 1 producten beschikbaar -
Draadklem bedradingskanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte67 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede4238 - 4238 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)22
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7030
-
KleurGrijs
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B8006007030B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad B8006007030B
B kabelkanaal + deksel 80x60 mm, grijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-10
PDF275,04 kB