B/BA6, kabelhouder voor kanaal 60x80 mm, zwart B600803

EAN-nummer
4012740106894
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
Brutoprijs
€ 2,45
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    80 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    B: 60x80, B: 60x150, BA6 60x80, BA6 60x150

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.