B/BA6, kabelhouder voor kanaal 60x60 mm, zwart B600603
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
-
Is aan te passen aan kanaalbreedteNee
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurZwart
-
Gerelateerde SeriesB: 60x60, BA6 60x60
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B600603
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad B600603
B/BA6, kabelhouder voor kanaal 60x60 mm, zwart
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB