B/BA6, kabelhouder voor kanaal 40x120 mm, zwart B401203

EAN-nummer
4012740106863
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1T1
€ 2,55
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    120 mm
Installatie, montage
  • Is aan te passen aan kanaal­breedte
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    BA6 40x120

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.