B/BA6, deksel voor kanaal 60 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs B4006027030

EAN-nummer
4012740115902
Verpakking
40 meter
Artikelgroep
1T3
Brutoprijs
€ 5,00
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    60 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    67 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 40x60, B: 60x60, B: 80x60, BA6 40x60, BA6 60x60, BA6 80x60

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.