B/BA6, kabelhouder voor kanaal 40x40 mm, zwart B400403
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
-
Is aan te passen aan kanaalbreedteNee
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurZwart
-
Gerelateerde SeriesB: 40x40, BA6 40x40
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B400403
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad B400403
B/BA6, kabelhouder voor kanaal 40x40 mm, zwart
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB