B/BA6, deksel voor kanaal 40 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs B4004027030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Breedte40 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte47 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Gerelateerde SeriesB: 30x40, B: 40x40, B: 60x40, B: 80x40, BA6 30x40, BA6 40x40, BA6 60x40, BA6 80x40
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B4004027030
-
Productgegevensblad
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kBProductgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,98 kB