B/BA6, deksel voor kanaal 25 mm breed, vanaf 30 mm hoog, grijs B3002527030

EAN-nummer
4012740141697
Verpakking
80 meter
Artikelgroep
1T3
Brutoprijs
€ 2,70
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    31 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 30x25, B: 40x25, B: 60x25, BA6 30x25, BA6 40x25, BA6 60x25, BA6 80x25

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.