B kabelkanaal + deksel 30x15 mm, grijs B3001507030B
Brutoprijs
€ 5,95
/ meter
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Gereedschap 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte32 mm
-
Breedte18 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede342 - 342 mm²
Deksel, deur
-
Type dekselLos
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)2
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code7030
-
KleurGrijs
-
TransparantNee
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingZonder koppeling
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B3001507030B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad B3001507030B
B kabelkanaal + deksel 30x15 mm, grijs
PDF -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF297,92 kB
Meer documentatie