B/BA6, deksel voor kanaal 20x25 mm, grijs B2002527030

EAN-nummer
4012740141734
Verpakking
96 Meter
Artikelgroep
1T3
€ 2,70
/ meter *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    25 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Deksel­breedte
    32 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
  • Gere­la­teerde Series
    B: 20x25, BA6 20x25

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.