B/BA6, deksel voor kanaal 15x15 mm, grijs B1501527030
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 8 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte15 mm
-
Lengte2000 mm
-
Dekselbreedte15 mm
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurGrijs
-
RAL-code7030
-
Gerelateerde SeriesB: 15x15, B: 30x15, B: 60x15, BA6 15x15, BA6 30x15, BA6 40x15, BA6 60x15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding B1501527030
-
Product datasheet
Hager Productdatablad B1501527030
B/BA6, deksel voor kanaal 15x15 mm, grijs
PDF -
Productgegevensblad
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Productgegevensblad en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Productgegevensblad de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,98 kB