LFK, bodemprofiel + deksel met 1x scheidingsschot 16x30 mm, helderwit ATA163019010
EAN-nummer
4012740864992
Verpakking
50 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte16 mm
-
Breedte32 mm
-
Lengte2100 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)2
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingZonder koppeling
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden1
-
Aantal compartimenten2 - 2
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemJa
-
Met beschermfolieNee
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ATA163019010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ATA163019010
LFK, bodemprofiel + deksel met 1x scheidingsschot 16x30 mm, helderwit
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie