Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, chroom glanzend 936752518

EAN-nummer
4011334286011
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
€ 51,40
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Type drukknop
    Serie drukknop
Materiaal
  • Kleur
    Chroom
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verchroomd, Gecoat
  • Trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Afme­tingen
  • Diepte
    25 mm
  • Inbouw­diepte
    10 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­klem
    Gemeen­schap­pe­lijke ingangs­klem
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Gere­la­teerde Series
    flow
  • Rela­tivo Sistema
    Berker Integro

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.