The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 928762524

Draaidimmer 12 V=, berker Integro, edelstaal 928762524

EAN-nummer
4011334336709
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Draaidimmer 12 V=, berker Integro, edelstaal

928762524

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Materiaal
    RVS, Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
  • Inbouw­diepte
    33 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    55,50 mm
  • Diepte
    54,50 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Druk- en draaischakelaar
Teksten
  • Dimprin­cipe
    Met puls­breed­te­mo­du­latie (PBM)
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
  • Monta­ge­wijze
    Voor 4-gat­s-­schroef­be­ves­ti­ging
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 928762524 | Hager Nederland

    Afbeelding 928762524

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 928762524 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 928762524

    Draaidimmer 12 V=, berker Integro, edelstaal

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05) | Hager Nederland

    Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (EN, 2006-05)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    44,21 kB
    Afbeelding Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (NL, 2006-05) | Hager Nederland

    Manual for 9287625xx - Rotary dimmer with setting knob 12 V (NL, 2006-05)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    44,18 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group