The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 928712579

Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, polarwit 928712579

EAN-nummer
4011334250432
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, polarwit

928712579

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Contact­doos 10 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Contact­doos
  • 8418525

    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, zwart

    € 7,42  / Stuk*
  • 845712509

    WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit

    € 17,25  / Stuk*
  • 845712507

    WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs

    € 17,25  / Stuk*
  • 845712505

    WCD 12 V 20 A, berker Integro, antraciet mat

    € 17,25  / Stuk*
  • 845712503

    WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart

    € 17,25  / Stuk*
  • 845712501

    WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin

    € 17,25  / Stuk*
  • 841852522

    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftkl. berker Integro, polarwit

    € 8,39  / Stuk*
  • 841852526

    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, grijs

    € 8,39  / Stuk*
  • 841852525

    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftkl. berker Integro, antraciet

    € 8,39  / Stuk*
  • 841852521

    WCD RA diagonaal (45°), schroefliftklemmen, berker Integro, bruin

    € 8,39  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    59,50 mm
  • Breedte
    59,50 mm
  • Diepte
    53 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 928712579 | Hager Nederland

    Afbeelding 928712579

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 928712579 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 928712579

    Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, polarwit

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07) | Hager Nederland

    Manual for 92870xx-92871xx-92892xx-92893xx - Rotary dimmer with frame, rotary dimmer 200 W, rotary dimmer with setting knob (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2003-07)

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    224,01 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group