Vervallen

USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, antraciet 926002505

EAN-nummer
4011334340461
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 926102505
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Ingangsspan­ning
    100 - 240 V
  • Uitgangsspan­ning
    5 - 5 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,60 mm
  • Breedte
    55,60 mm
  • Diepte
    44 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
  • Met mini­a­tuur­ze­ke­ring
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    0,05 W
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0,50 A
  • Uitgangs­stroom
    500 mA
Teksten
  • Aansluit­ste­kers
    Met 2 USB-aansluitingen type A
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Bevei­li­ging
    Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.