SLEUTELSCHAKELAAR OPBOUW MET LED, PWIT 910312
EAN-nummer
4011334387695
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 910312
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 910312
Productdatablad nl-NL 2025-11-09
PDF
Meer documentatie