The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75910002

KNX tijdzender (met DCF optie) 75910002

EAN-nummer
4011334287827
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

TXA023

KNX tijdzender (met DCF optie)

75910002

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Samen­stel­ling
  • Aantal kanalen
    1
  • Omschakeling zomer-/win­ter­tijd
    Ja
Leve­rings­om­vang
  • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
    Ja
Func­ties
  • Gangre­serve in jaren
    10 y
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    105 mm
  • Breedte
    57 mm
  • Diepte
    80 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75910002
PDF
Hager RoHS report 75910002
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75910002 | Hager Nederland

    Afbeelding 75910002

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75910002 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75910002

    KNX tijdzender (met DCF optie)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2006-01) | Hager Nederland

    Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2006-01)

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    99,69 kB
    Afbeelding Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (NL, 2006-01) | Hager Nederland

    Manual for 75910002 - Time transmitter RMD (NL, 2006-01)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    100,16 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2006-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2006-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    76,82 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2009-05) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75910002 - Time transmitter RMD (2009-05)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    96,94 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2007-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75910002 - Time transmitter RMD (EN, 2007-07)

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    62,05 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group