The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75900021
    EAN-nummer
    4011334218517
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwbehuizing voor master control 75900021

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwbehuizing voor master control

    75900021

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Afme­tingen
    • Hoogte
      134 mm
    • Breedte
      216 mm
    • Diepte
      75 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 75900021
    PDF
    Hager RoHS report 75900021
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75900021 | Hager Nederland

      Afbeelding 75900021

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 75900021 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75900021

      Inbouwbehuizing voor master control

      PDF
    • Software

      Afbeelding Software for 75900021 - Flush-mounted/built-in housing for mini control panels (EN, 2002-10) | Hager Nederland

      Software for 75900021 - Flush-mounted/built-in housing for mini control panels (EN, 2002-10)

      Software en-GB 2023-10-30

      ZIP
      1,53 MB
      Afbeelding Software for 75900021 - Flush-mounted/built-in housing for mini control panels (EN, V20602B) | Hager Nederland

      Software for 75900021 - Flush-mounted/built-in housing for mini control panels (EN, V20602B)

      Software en-GB 2023-10-30

      EXE
      3,01 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group