KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar 75740101
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Inbouwdiepte25,50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen29 mm
-
Hoogte75 mm
-
Breedte95 mm
-
Diepte44 mm
-
Aantal bedieningspunten6
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayJa
-
Functie16 tijdschakelaarfuncties en alarmering, Logische modules: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen, Functies zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, max. 16 scènes, klimaatbeheersing, activering van alarmsystemen, datum, tijd, Automatische functie voor besturing van verlichting, jaloezieën en rolluiken, airco en ventilatiesystemen, Blokkeerfunctie voor het reinigen van het bedieningsvlak
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram, Temperatuurregeling, Temperatuurmeting
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75740101
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75740101
KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75740101 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, 2021-03)
Installatiehandleiding International 2022-02-16
PDF9,38 MB -
KNX-productdatabase
KNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL DE-EN
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD6,38 MBKNX Database (ETS4) for KNX TOUCH CONTROLL EN-FR
KNX-productdatabase International 2020-01-01
KNXPROD6,97 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2016-07-04
PDF7,93 MB
Application description ETS for 75740101 - KNX Touch Control Icon (EN, 2015-07)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-07-22
PDF1,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-24
PDF904,06 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-24
PDF904,06 kB