Tastsensor met therm. 5-v, berker S.1/B.3/B.7, wit/polarwit 75665780

EAN-nummer
4011334283492
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K85
€ 508,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    111 mm
  • Breedte
    55,80 mm
  • Diepte
    13,85 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    12
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
  • Modus
    Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
  • Tempe­ra­tuur
    Tempe­ra­tuur­me­ting via interne en/of externe sensoren met gemid­delde bere­ke­ning

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.