The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75665770
    EAN-nummer
    4011334283508
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K85
    Kennisgeving EU Data Act

    Tastsensor met therm. 5-v, berker K.1, polarwit 75665770

    Brutoprijs
    € 528,00
    / Stuk *
    € 528,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WAK5010WM

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Tastsensor met therm. 5-v, berker K.1, polarwit

    75665770

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    € 134,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13097009
    13097009
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.
    € 11,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      111 mm
    • Breedte
      70,90 mm
    • Diepte
      14,35 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      12
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Modus
      Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Tempe­ra­tuur
      Tempe­ra­tuur­me­ting via interne en/of externe sensoren met gemid­delde bere­ke­ning
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Nee
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75665770
    PDF
    RoHS report 75665770
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75665770 | Hager Nederland

      Afbeelding 75665770

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75665770 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75665770

      Tastsensor met therm. 5-v, berker K.1, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Nederland

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
      Afbeelding Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (NL, 2021-12) | Hager Nederland

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (NL, 2021-12)

      Installatiehandleiding nl-NL 2022-09-12

      PDF
      1,82 MB
    • Software

      Afbeelding Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Nederland

      Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      68,63 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Nederland

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager Nederland

      Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
      Afbeelding Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Nederland

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      261,26 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-05

      PDF
      262,21 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group