KNX helderheids-/temperatuursensor, opbouw 75492002
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Diepte54 mm
-
KleurWit
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75492002
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-05-15
PDF276,07 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2119,09 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-05-15
PDF382,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-29
PDF318,47 kB