KNX therm. met regelknop, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz. 75441159
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)10 mA
-
Parallel bedrijf mogelijkJa
-
Met decentrale bedieningJa
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Inbouwdiepte22,90 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen26 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75441159
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kBNederlandstalige versie
PDF347,47 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kBToepassingsgids en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF287,12 kBConformiteitsverklaring International 2021-09-23
PDF278,03 kB