The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75441144

KNX therm. met regelknop, berker Arsys, licht brons 75441144

EAN-nummer
4011334289388
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX therm. met regelknop, berker Arsys, licht brons

75441144

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
  • 161

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    € 37,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    10 mA
Func­ties
  • Parallel bedrijf mogelijk
    Ja
  • Met decen­trale bedie­ning
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Licht­brons
  • RAL-­code
    3012
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    22,90 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    26 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75441144 | Hager Nederland

    Afbeelding 75441144

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75441144 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75441144

    KNX therm. met regelknop, berker Arsys, licht brons

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    343,25 kB
    Afbeelding Manual for 754411xx - KNX thermostat (NL, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 754411xx - KNX thermostat (NL, 2010-07)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    347,47 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    301,97 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    181,40 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    304,03 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    142,83 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    827,56 kB
    Afbeelding Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06) | Hager Nederland

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)

    Toepassingsgids en-GB 2020-06-16

    PDF
    1,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    287,12 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    278,03 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group