The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75441143

KNX therm. met regelknop, berker Arsys, edelstaal 75441143

EAN-nummer
4011334289371
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX therm. met regelknop, berker Arsys, edelstaal

75441143

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
  • 161

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    € 38,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    10 mA
Func­ties
  • Parallel bedrijf mogelijk
    Ja
  • Met decen­trale bedie­ning
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    22,90 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    26 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75441143
PDF
Hager RoHS report 75441143
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75441143 | Hager Nederland

    Afbeelding 75441143

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75441143 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75441143

    KNX therm. met regelknop, berker Arsys, edelstaal

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    343,25 kB
    Afbeelding Manual for 754411xx - KNX thermostat (NL, 2010-07) | Hager Nederland

    Manual for 754411xx - KNX thermostat (NL, 2010-07)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    347,47 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    301,97 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    181,40 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    304,03 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    142,83 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    827,56 kB
    Afbeelding Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06) | Hager Nederland

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)

    Toepassingsgids en-GB 2020-06-16

    PDF
    1,17 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    287,12 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

    PDF
    278,03 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group