The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75341003

KNX dimactor 1-voudig, inbouw, 120 W/VA 75341003

EAN-nummer
4011334287810
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX dimactor 1-voudig, inbouw, 120 W/VA

75341003

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    1
Vermogen
  • Dimver­mogen
    50 - 210 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Teksten
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring)
  • Dimprin­cipe
    Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend
  • Functie
    Binaire ingangs­func­ties: Schakelen, dimmen, rolluik­be­stu­ring en indi­cator

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75341003 | Hager Nederland

    Afbeelding 75341003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75341003 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75341003

    KNX dimactor 1-voudig, inbouw, 120 W/VA

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75341001-75342001-75341002-75341003 - Switch actuator 1/2gang flush-mounted, blind actuator 1gang 6 A flush-mounted, universal dim actuator flush-mounted (DE-EN-NL, 2005-12) | Hager Nederland

    Manual for 75341001-75342001-75341002-75341003 - Switch actuator 1/2gang flush-mounted, blind actuator 1gang 6 A flush-mounted, universal dim actuator flush-mounted (DE-EN-NL, 2005-12)

    Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)

    PDF
    293,02 kB
    Afbeelding Manual for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (EN, 2012-01) | Hager Nederland

    Manual for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (EN, 2012-01)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    358,79 kB
    Afbeelding Manual for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (NL, 2012-01) | Hager Nederland

    Manual for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (NL, 2012-01)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    359,17 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

    Functieoverzicht dimactoren

    Tabel om juiste dimactor te vinden

    PDF
    99,57 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (2005-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (2005-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    120,60 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (2005-11) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (2005-11)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    121,22 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (EN, 2007-03) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75341003 - Universal dim actuator flush-mounted (EN, 2007-03)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    253,05 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group