The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75318003

KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 16 A capacitief 75318003

EAN-nummer
4011334287742
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

TYM616D

KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 16 A capacitief

75318003

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Met KNX-­bussysteem
    Ja
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    72 mm
  • Diepte
    70 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    4
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Samen­stel­ling
  • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermogen gloei­lamp 230 V
    3000 - 3000 W
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Teksten
  • Functie
    Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind­sensor, Met zonwe­rings­functie
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75318003
PDF
Hager RoHS report 75318003
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75318003 | Hager Nederland

    Afbeelding 75318003

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75318003 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75318003

    KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 16 A capacitief

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (EN, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (EN, 2010-08)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    538,54 kB
    Afbeelding Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (NL, 2010-08) | Hager Nederland

    Manual for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuators RMD (NL, 2010-08)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    539,91 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    300,43 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2010-09) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2010-09)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    370,61 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (ETS3-DATABASE) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (ETS3-DATABASE)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    350,77 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    390,34 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 75318003 - Switch actuator/blind actuator 8-/4gang RMD (2007-03)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    325,15 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, 2010-09) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75310002-75318003 - Switch actuator/blind actuator RMD (EN, 2010-09)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group