The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75261689
    EAN-nummer
    4011334251729
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 75261689

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    75261689

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    € 128,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,20 - 2,20 m
    • Installatie­hoogte
      2,20 - 2,20 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    • Mini­male inschakelduur
      0,13 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      18360 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Nee
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      180 - 180
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      0 - 180
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Teksten
    • Functie
      Func­ties voor verlich­tings­mo­dus: schakelen, indi­cator en licht­scène opvragen, Instel­bare blok­keer­functie

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75261689 | Hager Nederland

      Afbeelding 75261689

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75261689 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75261689

      KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12) | Hager Nederland

      Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12)

      Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      283,81 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      48,67 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 752616xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      35,15 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,76 kB
      Afbeelding Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      428,65 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group