The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75261559
    EAN-nummer
    4011334280859
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-bew.meld. comfort (1,1 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 75261559

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-bew.meld. comfort (1,1 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

    75261559

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    € 128,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    • Installatie­hoogte
      1,10 - 1,10 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    • Mini­male inschakelduur
      0,13 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      18360 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Nee
    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      180 - 180
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      0 - 180
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Teksten
    • Functie
      Func­ties voor verlich­tings­mo­dus: schakelen, indi­cator en licht­scène opvragen, Instel­bare blok­keer­functie

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75261559 | Hager Nederland

      Afbeelding 75261559

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 75261559 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75261559

      KNX-bew.meld. comfort (1,1 m), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12) | Hager Nederland

      Manual for 7526xx - KNX controller 1.1m /2.2 m, KNX controller comfort 1.1m /2.2 m (DE-EN-NL-FR-NO, 2002-12)

      Meertalige versie (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      283,81 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      48,60 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 752615xx - KNX controller comfort (2006-04)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      35,11 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75261xx - KNX controller (EN, 2000-12)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      373,76 kB
      Afbeelding Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 752615xx-752616xx - KNX controller comfort (EN, 2004-01)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      428,64 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group