The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75168870
    EAN-nummer
    4011334283416
    Verpakking
    1 Stuk

    Tastsensor voor lichtscènes, 4-v, berker K.1, polarwit 75168870

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    80164770

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tastsensor voor lichtscènes, 4-v, berker K.1, polarwit

    75168870

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Busaankoppelaar KNX, inbouw
    € 128,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    13097009
    13097009
    Afdekraam 1, 5-v vert. berker K.1, polarwit glz.
    € 10,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      111,30 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      26 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      8
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Ja
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration 75168870
    PDF
    Hager RoHS report 75168870
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75168870 | Hager Nederland

      Afbeelding 75168870

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 75168870 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75168870

      Tastsensor voor lichtscènes, 4-v, berker K.1, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 751687xx-751688xx - Push-button 4gang for light scenes (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11) | Hager Nederland

      Manual for 751687xx-751688xx - Push-button 4gang for light scenes (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-11)

      Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

      PDF
      421,73 kB
    • Software

      Afbeelding Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Nederland

      Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

      Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      68,63 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (2006-07) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (2006-07)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD1
      131,04 kB
      Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (2007-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS2) for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (2007-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD2
      75,67 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (EN, 2006-07) | Hager Nederland

      Application description ETS for 751688xx - Push-button 4gang for light scenes (EN, 2006-07)

      Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

      PDF
      176,89 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group