LICHTSCÈNE-TASTSENSOR 8V PWIT MAT, B.IQ • 75168699 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Huis- en gebouwautomatisering
  • Sensoren
  • Tast­sen­soren B.IQ
  • 75168699

Tastsens. berker B.IQ lichtscènes, comfort, 4-v, kunststof pwit mat

75168699

  • Tast­sen­soren B.IQ

Tastsens. berker B.IQ lichtscènes, comfort, 4-v, kunststof pwit mat 75168699

EAN-nummer
4011334257240
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K87
Brutoprijs
€ 209,60
/ Stuk *
€ 209,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 128,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Code­ring voor schakelmateriaal
  • 75900081

    tekstv. voor berker B.IQ tastsensoren 4-v B.IQ helder transp.

    € 19,90  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    118,10 mm
  • Breedte
    88,50 mm
  • Diepte
    15 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Aluminium, Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75168699 | Hager Nederland

    Afbeelding 75168699

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager Nederland

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker B.IQ | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker B.IQ

    PDF
    552,61 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager Nederland

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    75161090 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, polarwit
    75161090
    Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 132,10
    / Stuk *
    € 132,10
    / Stuk *
  • 2
    75161092 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, zwart
    75161092
    Tastsensor berker B.IQ, 1-v glas, zwart
    Brutoprijs
    € 132,10
    / Stuk *
    € 132,10
    / Stuk *
  • 3
    75161093 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, edelstaal
    75161093
    Tastsensor berker B.IQ, 1-v, edelstaal
    Brutoprijs
    € 110,80
    / Stuk *
    € 110,80
    / Stuk *
  • 4
    75161094 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, aluminium
    75161094
    Tastsensor berker B.IQ, 1-v, aluminium
    Brutoprijs
    € 110,80
    / Stuk *
    € 110,80
    / Stuk *
  • 5
    75161099 - Tastsensor berker B.IQ, 1-v, kunststof polarwit mat
    75161099
    Tastsensor berker B.IQ, 1-v, kunststof polarwit mat
    Brutoprijs
    € 70,50
    / Stuk *
    € 70,50
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group