![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Tastsensor, 4-v, berker K.1, antraciet 75164375
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: 80164776
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Hoogte111,30 mm
-
Breedte70,50 mm
-
Diepte26 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieVoor schakel-, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75164375
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF356,79 kB -
Gereedschap
Software de-DE 2023-10-30
ZIP68,63 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1104,71 kBKNX Database (from ETS2) for 751613xx - Push-button 1gang (2007-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD279,21 kBKNX Database (from ETS2) for 751643xx - Push-button 4gang (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1105,45 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF78,30 kB