Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Hoogte118,10 mm
-
Breedte88,50 mm
-
Diepte16,65 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalGlas
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
-
Inclusief busaankoppelaarNee
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75164092
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75164092
Tastsensor berker B.IQ, 4-v glas, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker B.IQ
PDF552,61 kB -
Software
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Software de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD145,68 kBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD125,38 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD145,68 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD1142,17 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (EN, 2004-08)
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF113,46 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-05
PDF259,28 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-03-05
PDF257,55 kB