Tastsensor berker B.IQ, 3-v, kunststof polarwit mat 75163099

EAN-nummer
4011334255727
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K87
Brutoprijs
€ 106,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
75040001
75040001
Busaankoppelaar KNX, inbouw
€ 123,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    88,50 mm
  • Breedte
    88,50 mm
  • Diepte
    15 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.