The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75144226

Tastsensor, 4-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet 75144226

EAN-nummer
4011334384366
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

80144326

Tastsensor, 4-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

75144226

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Nee
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    23,30 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    34,40 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties
  • Bevei­li­ging
    Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75144226
PDF
Hager RoHS report 75144226
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75144226 | Hager Nederland

    Afbeelding 75144226

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75144226 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75144226

    Tastsensor, 4-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    379,55 kB
    Afbeelding Manual for 751412xx-751422xx-751432xx-751442xx - Push-button 2gang (DE-EN-NL, 2009-02) | Hager Nederland

    Manual for 751412xx-751422xx-751432xx-751442xx - Push-button 2gang (DE-EN-NL, 2009-02)

    Meertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)

    PDF
    922,21 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    1,86 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD2
    1,45 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,87 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,46 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04)

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    270,53 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group