Tastsensor, 2-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 75142229
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: 80142329
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Inbouwdiepte23,30 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen27 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte34,40 mm
-
Aantal bedieningspunten4
-
Met led-indicatieJa
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldJa
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75142229
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kBMeertalige versie (Engels, Duits, Nederlands)
PDF922,21 kBNederlandstalige versie
PDF379,55 kB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD21,86 MBKNX Database (from ETS2) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD21,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,87 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx - Push-button (2012-10)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,46 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF270,53 kB