The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 75010012

USB-DATA-INTERFACE DIN, LICHTGRIJS, KNX 75010012

EAN-nummer
4011334259497
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

USB-DATA-INTERFACE DIN, LICHTGRIJS, KNX

75010012

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP21
Afme­tingen
  • Aantal breed­te-een­heden
    2
Teksten
  • Aansluit­ste­kers
    Met USB-aansluiting type B voor data­ver­keer (voe­ding via PC)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75010012
PDF
Hager RoHS report 75010012
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75010012 | Hager Nederland

    Afbeelding 75010012

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75010012 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75010012

    Productdatablad nl-NL 2026-02-03

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75010012, 75040004 - KNX data interface USB RMD/flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-05) | Hager Nederland

    Manual for 75010012, 75040004 - KNX data interface USB RMD/flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-05)

    Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)

    PDF
    232,66 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    24,15 kB
    Afbeelding KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS2) for 75010012 - KNX data interface USB RMD (2010-02)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD1
    91,52 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS for 75010012 - KNX data interface USB RMD (EN, 2006-07) | Hager Nederland

    Application description ETS for 75010012 - KNX data interface USB RMD (EN, 2006-07)

    Toepassingsgids en-GB 2020-01-01

    PDF
    51,05 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group