WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 6765106084
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 147 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Gerelateerde SysteemQ.x
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Type verlichting voor de installatieapparatenGeïntegreerd oriëntatielicht
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingJa
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6765106084
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 6765106084
WCD penaarde met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF210,86 kB