Vervallen

Wisselschak. 2-polig 10 AX 67303909

EAN-nummer
4011334232605
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging, Schroefaansluiting
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    1
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    31 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Schakel­modus
    2-polig uit/wissel
  • Verlich­ting
    Te verlichten met glim­lam­p-­ele­ment, Voor verlich­ting

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.