Berker S.1 renovatiebehuizing 3-v, hoge uitvoering, alulook 6310631404
EAN-nummer
4011334425267
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K12
Brutoprijs
€ 49,05
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte81 mm
-
Diepte50 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6310631404
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-18
PDF258,66 kB
Meer documentatie