Berker S.1 renovatiebehuizing 2-v, hoge uitvoering, antraciet 6310621606
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 16 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte154 mm
-
Diepte46 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
-
Gerelateerde SeriesS.1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6310621606
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 6310621606
Berker S.1 renovatiebehuizing 2-v, hoge uitvoering, antraciet
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF375,34 kB