WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 6167336084
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen31 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde SysteemQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 6167336084
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 6167336084
WCD 2P, verhoogd aanraakveilig, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF -
Europese conformiteitsverklaringen
EU Declaration of conformity
dc24-1031
PDF269,52 kB